arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Extensions

Long, slim, clamping process-reliable.

The innovative SVL tool extensions from SCHUNK are designed and are ideal for precise machining of hard-to-reach areas. They set benchmarks with regard to set-up times and costs. In no time the extensions can be clamped in almost every precision toolholder.

Our performance promise. Your benefits.

  • instead of expensive special toolholders, one single SVL extension is enough for being used in combination with different standard tools.
  • SVL extensions are suitable for TENDO, TRIBOS, and CELSIO toolholding systems.
  • All commercially available tool shank types can be clamped.
  • Using intermediate sleeves removes the need for expensive special tools.
  • Versatile application also in collet chuck systems.
  • TENDO SVL

    TENDO SVL

    Prodloužení TENDO SVL je konstruováno pro přesné obrábění obtížně přístupných oblastí, kde jsou požadovány nízké vnější obrysy.
    Prodloužení TENDO SVL se vzájemně doplňují v kombinaci s našimi hydraulickými upínači nástrojů TENDO ES nebo polygonálními upínači nástrojů TRIBOS-R a TRIBOS-S. Oba tyto systémy mají tlumící účinek v celém systému a snižují vibrace.
    Show series
    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL

    Nástavce TRIBOS SVL umožňují použití standardních řezných nástrojů namísto drahých speciálních nástrojů. Prodloužení s přesnou obvodovou házivostí < 0,003 mm a štíhlejší rušivou konturou lze kombinovat s nejrůznějšími upínači nástrojů SCHUNK. Nástavce TRIBOS SVL se vzájemně doplňují v kombinaci s našimi hydraulickými upínači nástrojů TENDO nebo polygonálními upínači nástrojů TRIBOS-R. K dispozici jsou dvě verze: verze odolná vůči chladivu do tlaku 120 barů nebo s periferním chlazením.
    Show series
    CELSIO SVL

    CELSIO SVL

    Tepelně smršťovací prodloužení CELSIO s optimalizovanými rušivými obrysy nabízejí univerzální řešení pro jednotlivé těžko přístupné typy případů obrábění. Program CELSIO nabízí ideální všestrannost prostřednictvím téměř neomezeného počtu možných kombinací tepelně smrštitelných upínačů nástrojů a tepelně smrštitelných prodloužení.
    Show series
    ER Mini SVL

    ER Mini SVL

    Použití ER mini SVL (SVL = upínací prodloužení) umožňuje nákladově efektivní, jednoduché a čistě mechanické upínání standardních obráběcích nástrojů.
    Jeho štíhlé a optimalizované obrysy nabízejí ideální řešení pro individuální a těžko přístupné případy obrábění.
    Kromě toho lze prodkloužení kombinovat s prakticky jakýmkoli sklíčidlem SCHUNK.
    Show series