AS-SLD-S-H100-EK
ID 1696385
電動ブレーキキット (ROBAブレーキチェッカー含む)
- 最大ストローク: 100 mm
- 保持力 : 70 N
도면
Freins électriques sur tige
Freins électriques sur tige
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
En option, l'axe peut être équipé d'un frein de maintien électrique. Cela evite une chute non-intentionnelle des axes installés à la verticale en cas de coupure d'alimentation. Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de la sécurité des machines. N'hésitez pas à nous contacter.
Le frein électrique de la tige de piston peut être réglé en fonction de la course requise. La course maximale possible est de 800 mm – veuillez nous contacter.
Le frein électrique de la tige de piston ne peut pas être combiné avec une compensation de charge pneumatique ou magnétique.
Le frein électrique de la tige de piston ne peut pas être combiné avec une compensation de charge pneumatique ou magnétique.