arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ERD

ERD

Miniature rotary unit
Powerful torque motor with absolute encoder and electric and pneumatic rotary feed-through

利点と特長

  • 絶対位置計測システム付き
    試運転および操作時のプログラミング負荷と時間の削減
  • 動的性能が高く、短いサイクルタイム
    したがって、高い生産性を実現
  • 内蔵のエアおよび電気フィードスルー
    グリッパーへの安全なエネルギー供給のため
  • 摩耗性部品がほぼ皆無
    長寿命・高信頼システムを実現
  • 駆動装置間の機械的な遊びなし
    適応性の高い応答動作および高精度の位置決め
  • オプションで SIL2 / PLd 認定安全装置
    HIPERFACE®、EnDat 2.2、およびDRIVE-CLiQインターフェース(EnDat 2.2 + ワイヤーハーネス内の信号コンバーター経由)により、機械の安全性に対する要件が厳しいアプリケーションに対応。

オプション、その他

  • 空圧旋回フィードスルー
    ロータリモジュール ERD には、デフォルトで 2 つの空気圧フィードスルーが付属しています。空気圧ホースは、出力側の回転テーブルに半径方向に接続することができます。また、ホースなしの直接接続も、ロータリーテーブルの中心部に使用することができます。
  • 電気旋回フィードスルー
    電気フィードスルー仕様では、内蔵の空圧フィードスルーに加え、最大 4 の電気信号によるフィードスルーが可能。M8 コネクター (4 ピン) を使用してドライブ側に接続。ロータリーテーブルの出力側には、M8 ソケット (4 ピン) が径方向に配置されています。
  • 電源ケーブルおよびセンサーケーブルの接続
    高速回転モジュールとドライブコントローラーには、別の電源ケーブルおよびエンコーダーケーブルを使用します。この高速回転モジュールには電源ケーブル接続用の M17 プラグコネクターと、センサーケーブル接続用の M12 プラグコネクターが用意されています。適合する接続ケーブルについては、カタログの「アクセサリ」の章をご覧ください。ご要望により、特殊な長さまたは延長ケーブルも承ります。
  • 認証取得エンコーダシステム
    HIPERFACE® (オプション)、EnDat 2.2、および DRIVE-CLiQ インターフェース (EnDat 2.2 + 信号コンバーター経由) を備えたエンコーダシステムは、SIL2/PLd に準拠して認定を受けています。これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。お気軽にお問い合わせください。
  • 新規:食品用潤滑剤(H1G)を使用したバージョン
    医療技術、ラボオートメーション、製薬・食品業界への参入を容易にするソリューションとしてEN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。