DDF 2
Drehdurchführung für Roboter
Zur Durchführung von elektrischen Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Passages pneumatique et électrique combinés
pour l'alimentation complète de votre système de préhension/outil - Interface de fixation ISO
pour le montage aisé sur la plupart des types de robots sans plaques d'adaptation supplémentaires - Série complète avec 12 tailles
pour la sélection optimale de la taille - Prise électrique
permet une connexion aisée de votre commande, terminal de distributeurs, pinces électriques etc. - Arbre en acier
performances adaptées pour des robots modernes - Trois versions en une seule unité
Transmission de signaux pneumatiques et électriques, individuellement ou combinés - Nouveaux joints particulièrement résistants, faciles à manipuler
garantissant un couple permanent et de desserrage réduit, de sorte qu'il est également possible d'utiliser des entraînements plus petits et donc plus économiques ; des mouvements de rotation particulièrement petits sont également possibles.
Options et informations particulières
- Version avec passages pneumatiques et électriques
2 à 4 passages pneumatiques jusqu'à 10 bars et 4 à 10 passages électriques pour signaux 1 A/60 V - Version avec passages pneumatiques
2 à 4 passages pneumatiques jusqu'à 10 bar - Version avec passages électriques
4 à 10 passages électriques pour signaux 1 A / 60 V - Convient pour des applications pneumatiques
N'hésitez pas à nous contacter. - Version pour le passage de vide
disponible sur demande. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.