arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO SPW Ø1 1/4 Illustrazione simile

TENDO SPW Ø1 1/4"

Test forza di serraggio pezzo

ID 9646217

In stock
TENDO SPW Ø1 1/4", Test forza di serraggio pezzo
  • Diametro: 1 1/4"
  • Lunghezza L1: 93 mm
D1 1 1/4"
L1 [mm] 93.0
Peso [kg] 0.534
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS