WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
N.º de identificação 207593
WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
- 带卡口式锁定
- 夹持直径: 11 mm
- 长度: 59 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | Baioneta WZS GZB-S |
| Interface do porta-ferramentas | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Diâmetro de fixação D1 | 11 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versão
Com bloqueio por baioneta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta