arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
S3A-G5 64 Illustrazione simile

S3A-G5 64

Ganascia di presa a 3 assi

ID 1471165

Disponibile in magazzino
System jaws, standard

Product features:
  • 3-axis grip jaw
  • With grip step and ground clamping face
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 64
Technical data:
  • Dimensions: 34 x 25,5 x 22 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 0.06 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Breite [mm] 34.0
Höhe [mm] 22.0
Passend zu 64
Gewicht [kg] 0.06

Lieferumfang
3-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben