arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BAV 1 Vergelijkbare illustratie

BAV 1

Spaninrichting voor draaien van klemmen

ID 119101

BAV 1, Spaninrichting voor draaien van klemmen Light-versie
  • Binnendiameter I: 110 mm
  • Buitendiameter A: 176 mm
Innendurchmesser I [mm] 110.0
Außendurchmesser A [mm] 176.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Min. Einhängeposition [mm] 170.0
Max. Einhängeposition [mm] 260.0
Min. Einhängeposition [mm] 35.0
Max. Einhängeposition [mm] 125.0
Gewicht [kg] 3.3