BAV 3
Přípravek pro upnutí čelisti
ID 119103
BAV 3, Přípravek pro upnutí čelisti Lehká verze
- Vnitřní průměr I: 162 mm
- Vnější průměr A: 244 mm
Technical details
| 내부 직경 I [mm] | 162.0 |
|---|---|
| 외부 직경 A [mm] | 244.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 30.0 |
| 최소 조정 위치 [mm] | 240.0 |
| 최대 조정 위치 [mm] | 315.0 |
| 최소 조정 위치 [mm] | 100.0 |
| 최대 조정 위치 [mm] | 175.0 |
| 중량 [kg] | 5.6 |