BSA 10
Dispositivo de giro da castanha
ID 119110
BSA 10, Dispositivo de giro da castanha Design pesado
- Diâmetro interno I: 135 mm
- Diâmetro externo A: 225 mm
Specifiche tecniche
| Diâmetro interno I [mm] | 135.0 |
|---|---|
| Diâmetro externo A [mm] | 225.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 45.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 229.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 305.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 81.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 157.0 |
| Peso [kg] | 7.0 |