arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-BL10 100x50 Illustrazione simile

MSC-BL10 100x50

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422099

Disponibile in magazzino
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco laminato
  • Per fresatura di profili e forme speciali.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 50 x 40 mm
  • Peso: 3.2 kg
Länge [mm] 100.0
Breite [mm] 50.0
Höhe [mm] 40.0
Max. Höhe [mm] 16.0
Gewicht [kg] 3.2