arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-BL10 80x50

MSC-BL10 80x50

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422098

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Lamelový blok
  • Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 50 x 40 mm
  • Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.6 kg
Délka [mm] 80.0
Šířka [mm] 50.0
Výška [mm] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.6