arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ZTB Ø32 Abbildung ähnlich

ZTB Ø32

Zubehör Drehfutter Standard

ID 814847

Disponibile in magazzino
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Zentrierbolzen
  • Zum exakten Ausrichten von SCHUNK ROTA-S flex Handspannfuttern auf dem Maschinentisch.
  • Passend zu: ROTA-S flex
Technische Daten:
  • Länge: 17 mm
  • Durchmesser D: 32 mm
  • Durchmesser D1: 16 mm
  • Gewicht: 0.086 kg
Länge [mm] 17.0
Gewicht [kg] 0.086