STR 140
Morsetti riportati non lavorati
ID 1349709
システムジョー、標準
特長:
特長:
- トップジョーブランク
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:140)
- 寸法: 62 x 70 x 35 mm
- 材質: 16MnCr5
- 重量: 1.1 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 35.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
Top jaw blanks