arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR 200 Illustration similar

STR 200

Top jaw blanks

ID 1446894

Disponibile in magazzino
System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 200
Technical data:
  • Dimensions: 87 x 102 x 53 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 3.6 kg
Ancho [mm] 102.0
Altura [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Indicado para 200
Peso [kg] 3.6

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto