GWU-1 100-11
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 430223
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 100 mm
- Pro umístění obrobků
- Vhodné pro: KSG 100, KSO 100
- Šířka: 100 mm
- Výška: 11 mm
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technical details
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 11.0 |
| Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
1 set of workpiece supports