arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HS

HS

Insertos de sujeción
El elemento de sujeción HS es una solución económica que combina mordazas blandas superiores y piezas en bruto para fabricar mordazas de mandril duras completamente equipadas. Se puede introducir mejor en la capa de modelado rígido en piezas de modelado o las superficies comprimidas de las piezas forjadas. Además, aumenta el par de arrastre y se utiliza para sujetar los materiales resistentes. Si así se solicita, el elemento de sujeción también puede utilizarse en mordazas de mandril especiales de SCHUNK, de acuerdo con nuestro diseño o con el suyo propio.
Si simplemente se sustituyen los elementos desgastados, se pueden reducir los costes. El elemento de sujeción es adecuado para la sujeción del diámetro exterior o interior y se fija desde la parte trasera. El espacio del elemento de sujeción puede fabricarse de forma sencilla
Tutti i filtri
5 risultati
1525002
10.0 mm
6.0 mm
M3 
1525003
12.0 mm
8.0 mm
M4 
1525004
14.0 mm
10.0 mm
M5 
1525006
16.0 mm
12.0 mm
M6 
1525007
16.0 mm
12.7 mm
M6