HS 10
Inserti di serraggio
ID 1525004
HS 10, クランピングインサート
- 高さ H: 14 mm
- D 径: 10 mm
- ねじ G: M5
- 材質: HSS
- デリバリーユニット: 1 セット = 10 点
Specifiche tecniche
| 高さ H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| D 径 [mm] | 10.0 |
| ねじ G | M5 |
| 最大負荷力 [kN] | 10.0 |
| 材質 | HSS |
| デリバリーユニット | 1 セット = 10 点 |
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。