arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSC-S M12-T14 Illustrazione simile

GSC-S M12-T14

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 432044

Disponibile in magazzino
Accessories for the manual clamping systems standard

Product features:
  • Clamping screws for clamping claws
  • For fastening clamping devices
Technical data:
  • Suitable for T-slot: 14 mm
  • Thread : M12
  • Weight: 0.2 kg
Thread M12
Suitable for T-slot [mm] 14.0
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping screws