arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBG 125-40-11.5

GBG 125-40-11.5

Mordaza de agarre

ID 1373284

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, agarre
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Peso: 0.36 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 11.5
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.36

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby