VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH
Accessoires MAGNOS
ID 1601356
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Boîtier de raccordement standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boîtier de raccordement pour la conception modulaire KEH plus
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande de quatre plaques de serrage magnétique au maximum
- Système prêt à l'emploi pour une installation facile
- Dimensions: 253 x 217 x 93 mm
- Raccordement de l'unité de commande: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- Jonction de la plaque de serrage magnétique: 4 x 4-PIN CIR 22 female
- Nombre de canaux: 1
- Longueur de câble: 5 m
- Poids: 11 kg
Specifiche tecniche
| Nombre de canaux | 1.0 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 5.0 |
| Poids [kg] | 11.0 |
Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation