arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGAL-F 125-68-40

SGAL-F 125-68-40

Ganasce di alluminio

ID 432492

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in alluminio, fissa
  • Adatto per: KSC-F 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125,5 x 68 x 40 mm
  • Peso: 1.1 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 68.0
Altezza [mm] 40.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 1.1

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben