arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SSH-D-3/4 Ilustração semelhante

SSH-D-3/4" 80-400

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 1301023

Baixo estoque
Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Chave de torque
  • Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK
  • Função de catraca integrada
  • Acionamento quadrado
  • Adequado para: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
Dados técnicos:
  • Conexão quadrada: 3/4"
  • Min. torque: 80 Nm
  • Máx. torque: 400 Nm
  • Peso: 2.4 kg
Square connection 3/4"
Length [mm] 686.0
Min. torque [Nm] 80.0
Max. torque [Nm] 400.0
Weight [kg] 2.4