arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBVS-P-E 65-41-22

GBVS-P-E 65-41-22

Mordaza de sujeción paralela

ID 490779

Disponible
Insertos de sujeción, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza paralela, lisa
  • Interfaz 1: W-SEI
  • Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 41 x 22 mm
  • Peso: 0.26 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 41.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.26