GBVS-P-G3 40-41-22
Morsetto parallelo
N.º de identificação 490751
Inserti di serraggio, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia di presa parallela grip
- Interfaccia 1: W-SEI
- Adatto per: Ganascia regolabile KSM2
- Dimensioni: 40 x 41 x 22 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 41.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.2 |