arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW 90-22-20 Illustration similar

GBW 90-22-20

Soft jaw

ID 490574

Disponibile in magazzino
Top jaws, standard

Product features:
  • Jaw, soft
  • Interface 1: W-90-2
Technical data:
  • Dimensions: 90 x 22 x 20 mm
  • Weight: 0.28 kg
Larghezza [mm] 90.0
Profondità [mm] 20.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.28

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce