arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Accessoires pour technique de serrage sous vide standard

ID 1487798

Accessoires pour technique de serrage sous vide standard

Caractéristiques des produits :
  • Vanne coulissante manuelle
  • Distributeur 3/2
  • Convient au kit de raccordement au vide VAS VC-SMPL G1/2-IG
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre nominal (DN): 12 mm
  • Filetage : G1/4"-IG
  • Plage de pression: -0.95 - 10 bar
Diamètre nominal (DN) [mm] 12.0
Filetage G1/4"-IG
Pression d'utilisation min. [bar] -0.95
Pression d'utilisation maximale [bar] 10.0

Etendue de la livraison
Vanne coulissante manuelle