arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SW 250-1 Illustration similaire

SW 250-1

ID 194116

Disponibile in magazzino
SW 250-1,
  • Hauteur H: 13 mm
  • Longueur L: 29.5 mm
  • Largeur B: 18 mm
  • Filetage G: M6
Hauteur H [mm] 13.0
Longueur L [mm] 29.5
Largeur B [mm] 18.0
Filetage G M6
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.