arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SW 250-2 類似のイラスト

SW 250-2

ID 194117

SW 250-2,
  • 高さ H: 15 mm
  • 長さ L: 29.5 mm
  • 幅 B: 30 mm
  • ねじ G: M6
Altezza H [mm] 15.0
Lunghezza L [mm] 29.5
Larghezza B [mm] 30.0
Filetto G M6
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.