SW 315-1
Soft clamping inserts
ID 194118
SW 315-1, Soft clamping inserts
- Height H: 13 mm
- Length L: 29.5 mm
- Width B: 25 mm
- Thread G: M6
Technical details
| Altura H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 29.5 |
| Largura B [mm] | 25.0 |
| Linha G | M6 |
Se as castanhas do pêndulo forem usadas em Placas de torno acionadas, podem ocorrer folgas. Para cobrir essas lacunas, fornecemos 2 pastilhas de fixação diferentes, que fazem parte do escopo de entrega.