arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGVS-GL-B 45-26.5-22

SGVS-GL-B 45-26.5-22

Mors VS

ID 1497094

Tempo di consegna su richiesta
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors VS avec profilé estampé
  • Pour le serrage de matériaux et de pièces pré-estampés.
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSC mini
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 45 x 26,5 x 22 mm
  • Étape de serrage: 3 mm
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 45.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2