arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBVS-N-R 40-25-41

GBVS-N-R 40-25-41

풀다운 죠

ID 490750

Disponibile in magazzino
클램핑 인서트, 표준형

제품 특징:
  • 풀다운 죠, 톱니형
  • 인터페이스 1: W-SEI
  • 적합한 대상: 조정가능한 죠 KSM2
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 41 x 25 mm
  • 중량: 0.11 kg
폭 [mm] 40.0
깊이 [mm] 41.0
높이 [mm] 25.0
번들 부품
중량 [kg] 0.11