KTP 160
Piastra oscillante
ID 1580334
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra oscillante
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Adatto per: KSP3/KSH3/KSF3 160
- Dimensioni: 107 x 156 x 29 mm
- Compensazione del pendolo: ± 5 °
- Peso: 2.1 kg
Specifiche tecniche
| 宽度 [mm] | 156.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 29.0 |
| 适用于 | 160 |
| 摆动补偿 [°] | ± 5 |
| 重量 [kg] | 2.1 |
标配范围
旋转板、紧固螺钉、T 型槽螺母、齿板、操作手册;不带 6 向可翻转爪