SGP-3 180-95-22
Swivel plates
ID 432470
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Pendulum plate, movable
- Interface 1: W-38
- Suitable for: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Dimensions: 180 x 95 x 22 mm
- Weight: 2.8 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 95.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 2.8 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras