arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGP-3 256-170-22

SGP-3 256-170-22

Piastre oscillanti

ID 432615

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra basculante, mobile
  • Interfaccia 1: W-38
  • Adatto per: KSC3 160, KSC-F 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 256 x 170 x 22 mm
  • Peso: 7.4 kg
Larghezza [mm] 256.0
Profondità [mm] 170.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 7.4

La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie