arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBB-F 160-108-49

SGBB-F 160-108-49

Ganasce monoblocco

ID 430165

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia monoblocco, fissa
  • Interfaccia 1: W-160
  • Adatto per: KSG 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 108 x 49 mm
  • Peso: 6.7 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 108.0
Hauteur [mm] 49.0
Poids [kg] 6.7

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés