SBS-G-C 500
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8704561
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 中心套筒已闭合
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA NC 500-160
- 重量: 5.9 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 160.0 |
|---|---|
| B [mm] | 49.0 |
| K | - |
| 重量 [kg] | 5.9 |