arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Morse a vite elettromeccaniche

Morse a vite a risparmio energetico

Le morse a vite elettromeccaniche sono dispositivi di serraggio azionati elettricamente al 100%, nei quali l'elettronica e gli attuatori sono completamente integrati. Queste morse sono un componente chiave, soprattutto nel campo dei lotti di piccole e medie dimensioni con monitoraggio completo del processo.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Forze di serraggio programmabili in modo continuo
  • Corse di serraggio programmabili e preposizionamento dei morsetti
  • Semplice integrazione nel sistema di controllo della macchina
  • Rilevamento di usura e requisiti di manutenzione
  • Possibilità di integrazione in quasi tutti i sistemi di bus di campo
  • Tutti i filtri
    2 risultati
    KSX-E IOL

    KSX-E IOL

    电动 5 轴虎钳,夹持行程可进行连续编程,用于数字化流程监控。
    Mostra serie
    1601446
    125.0 mm
    492.0 mm
    弹簧接触 
    1601447
    125.0 mm
    520.0 mm
    固定连接电缆