KSX-E 125-430 IOL
ID 1601446
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Control mediante IO-Link
- Fuerza de sujeción programable de forma continua
- Carrera de sujeción programable de forma continua
- Posicionamiento previo de las mordazas
- Transferencia de medios neumática a la mordaza de sistema
- Interfaz IO-Link: Contactos de resorte
- Dimensiones: 125 x 492 x 150 mm
- Carrera de fijación básica: 120 mm
- Fuerza de sujeción*: 6 - 40 kN
- Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Activador de la tensión de trabajo: 48 V DC
- Peso: 32 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. [kN] | 6.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 40.0 |
| Unità di controllo della tensione d'esercizio [V DC] | 24.0 |
| Attuatore della tensione d'esercizio [V DC] | 48.0 |
| Corsa di serraggio di base [mm] | 120.0 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa, istruzioni per l'uso; senza ganasce base, senza contatto fisso per l'integrazione nel controllo della macchina
Forza di serraggio programmabile
La forza di serraggio può essere regolata in continuo tramite software in un intervallo da 6 kN a 40 kN per morsetto.
Preposizionamento dei morsetti e corsa di serraggio programmabile
I morsetti possono essere preposizionati in base alle dimensioni del pezzo, in modo da ridurre al minimo la corsa e il tempo di serraggio durante i processi di caricamento automatizzati.
Trasferimento pneumatico del fluido nella ganascia base
Per il controllo del contatto del pezzo tramite pressione dinamica o pulizia delle superfici di serraggio Le ganasce base devono essere opportunamente preparate dal cliente.
Campo di serraggio
Per coprire l'intero campo di serraggio da 5 a 420 mm, la morsa deve essere estesa con la relativa prolunga tirante (vedere accessori).