arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FR-SA 130 Illustrazione simile

FR-SA 130

Ganasce a presa completa in alluminio

ID 120650

Disponibile in magazzino
FR-SA 130, Ganasce a presa completa in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 10 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Ganasce a presa completa in alluminio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 10.0
Larghezza B [mm] 100.0
Larghezza B1 [mm] 30.0
Altezza H [mm] 48.0
Altezza H2 [mm] 43.0
Lunghezza L [mm] 47.4
Spaziatura dei fori a [mm] 15.0
Spaziatura dei fori b [mm] 12.0
Spaziatura dei fori c [mm] 12.0
Vite M6
Materiale Alluminio
m/set [kg] 1.3