arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DPZ-plus

DPZ-plus

Pinza universale a tenuta
Oltre all'elevata capacità di carico delle griffe, questa pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna è conforme ai requisiti IP67 e non lascia penetrare polvere e liquidi provenienti dall'ambiente di lavoro all'interno dei componenti.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Robusta guida dentata di scorrimento interna
    per manipolazione precisa di pezzi diversi
  • Guarnizione a labbro sulla guida rotonda esterna
    per una impermeabilizzazione duratura e sicura della pinza
  • Momenti massimi possibili
    adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe
  • Pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna
    nonostante un'elevata capacità di carico dei momenti è conforme ai requisiti IP67
  • Fissaggio su un lato della pinza in due direzioni di serraggio
    per un assemblaggio della pinza universale e flessibile
  • Elevata forza di presa con tipo di costruzione compatto
    per un ambito di applicazione molto ampio
  • Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
    per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione
  • Dimensioni compatte
    per ingombri ridotti al minimo nella manipolazione

Opzioni ed informazioni speciali

  • Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
    La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura.
  • Versione booster KVZ
    per una maggiore necessità di forza di presa
  • Versione ATEX EX
    Per ambienti a rischio esplosione
  • Ulteriori varianti
    Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra. Sono disponibili anche molte altre opzioni - basta dirci qual è la vostra operazione
  • Collegamento per la pressurizzazione integrato
    impedisce l'ingresso di sporco all'interno della pinza
  • Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.