Description
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Prowadnica z rowkiem w kształcie litery T
do precyzyjnego chwytania przy dużych wartościach obciążeń chwilowych - Monitorowanie pozycji palców
możliwe również przez FPS - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Kompaktowe wymiary
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca. - Wersja FPS do elastycznego czujnika położenia
Wersja ta została opracowana do użytku z elastycznym czujnikiem położenia FPS. Umożliwia monitorowanie wielu położeń chwytaka - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.