PZH-plus
Pinza a corsa lunga
Pinza universale con traslazione lunga ed elevata presa dei momenti grazie alla guida di scorrimento dentata
설명
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento dentata
per una manipolazione precisa - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Presa delicata
per la manipolazione di pezzi grandi e delicati - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Programma di completo di sensori accessori
per molteplici possibilità di monitoraggio e controllo della posizione di corsa - Corsa elevata
per una gamma di componenti flessibile - Costruzione piatta
Per profili d'ingombro ridotti - Foro centrale passante
per la realizzazione di pezzi, tubi flessibili di alimentazione, sensori, sistemi ottici di riconoscimento dei pezzi, ecc.
Opzioni ed informazioni speciali
- Tenere in considerazione il fatto che nelle pinze a corsa lunga il momento di inerzia delle griffe della pinza deve essere ridotto il più possibile.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.