EGS
Rotary gripping module with parallel gripper
Electric, 2-finger, parallel gripper swivel module with smoothly running base jaws guidance on roller bearings
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Commande via E/S digitales
pour une mise en service en toute simplicité et une intégration rapide dans les systèmes existants. - Pratiquement aucune pièce d'usure
pour une disponibilité élevée de la machine et des coûts de fonctionnement bas - Espace nécessaire réduit
par la fusion de l'entraînement rotatif et de la pince dans un module compact - Force de préhension réglable sur deux à quatre niveaux
pour une adaptation simple aux pièces sensibles - Vitesse de rotation réglable sur quatre niveaux
pour une grande flexibilité dans les temps de cycle - Nombre de cycles maximum par minute très élevé
pour une très grande productivité - Guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu
pour une préhension précise avec une force quasiment constante pour toutes la longueur de doigts admissible - Alésages de fixation standardisés
pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
Options et informations particulières
- Force de préhension réglable manuellement
Grâce à un commutateur rotatif intégré, la force de préhension peut être ajustée sur deux niveaux pour la EGS 25 : 100 % et 50 %, et sur quatre niveaux pour la EGS 40 : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. - Vitesse de rotation réglable manuellement
Grâce à un commutateur rotatif intégré, la vitesse de rotation peut être ajustée sur quatre niveaux – 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. - Détection optionnelle par détecteurs externes
L'état des mouvements de préhension et de pivotement peut être détecté par des capteurs externes. - Câble de raccordement KA
Il est possible de commander des câbles avec connecteur femelle coudé ou droit de différentes longueurs, pour raccorder le module à l'alimentation et au système de contrôle de niveau supérieur. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.