Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzise Flachführung
für sehr gute Führungseigenschaften - Großer Hub bei kompakter Bauweise
für minimale Störkonturen - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Beidseitiger Anschluss M5 im Bereich der Führungen
für die Verwendung von Schmiernippeln
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Aufgrund der langen Führung ist der Greifer sehr widerstandsfähig bei Greifvorgängen mit hohen Momentenbelastungen auf die Greiferfinger. Greifer mit erhöhter Austauschgenauigkeit sind auf Anfrage lieferbar.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.