arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Decapper Similar a la imagen

Decapper

Pinzas especiales
Destapador para una apertura y cierre seguros de los recipientes de muestras

Decapsulatore per un'apertura e chiusura affidabili dei contenitori dei campioni

L'apertura affidabile dei contenitori dei campioni e la loro successiva richiusura sicura sono passaggi fondamentali nell'automazione di laboratorio, ma al contempo rappresentano una frequente fonte di errori nelle operazioni quotidiane. Il decapsulatore SCHUNK si occupa di aprire e richiudere automaticamente, in modo affidabile e costante, un'ampia gamma di contenitori per campioni. Ciò aumenta la produttività e la stabilità del processo, riduce la necessità di manipolazione manuale e stabilisce un flusso di lavoro coerente e affidabile.

Contattaci subito!

Ecco come trai vantaggio nel tuo lavoro quotidiano in laboratorio ​

  • Tenuta affidabile dei singoli campioni

grazie al mantenimento della forza di presa, i campioni restano afferrati anche se il sistema si arresta

  • Più tempo di funzionamento, meno manutenzione

reso possibile da un concetto di azionamento duraturo senza distributore rotante

  • Ideale per spazi limitati

grazie alla combinazione di rotazione e funzione di presa in un design compatto

Decapsulatore

Applicazione d'esempio del decapsulatore

I vassoi con le provette campione vengono separati con precisione dal decapsulatore e con l'ausilio di un portale 2D. Il decapsulatore trasferisce la provetta alla pinza fissa e ne apre il tappo in modo affidabile, rapido, pulito e costante. ​Ciò si traduce in una fase di processo compatta ed efficiente per l'automazione di laboratorio, che può essere integrata senza problemi nelle linee esistenti.​

Servizio di consulenza SCHUNK — Philippe Gourmet

Siamo il tuo partner per processi di decapsulazione affidabili

Contattaci! Insieme, definiamo le tue esigenze, valutiamo l'integrazione con il tuo sistema di automazione di laboratorio e, se necessario, ti supportiamo in un progetto di sviluppo congiunto.

Contattaci subito!