arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS

FTS

Force/torque sensor
For high-precision measurement in the degrees of freedom Fxyz and Mxyz
Domanda FTS

Cella di carico FTS​

Preciso Compatto. Risoluzione più elevata.
Sensore a 6 assi ad alta precisione per misurazioni dettagliate di forza e coppia, ideale per il monitoraggio di processi complessi.

The 6-axis FTS force/torque sensor detects process forces and torques with a high resolution and precision. This allows quality controls, process monitoring or demanding assembly and machining processes to be reliably implemented. With protection class IP67, nine sizes and an interface box with interfaces for EtherNet/IP, EtherCAT and PROFINET, the FTS can be used flexibly and is easy to integrate into existing systems. This expertise is based on over 20 years of experience in clamping technology.

View flyer

FTS in uso

Misurazione tattile FTS
Misurazione tattile FTS

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Massima precisione
    Gli estensimetri del sensore di forza/della coppia a 6 assi registrano la deformazione meccanica del corpo del sensore e la convertono in segnali ad alta precisione in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • Protezione affidabile
    Grazie alla classe di protezione IP67, adatto per l'utilizzo in ambienti difficili,
  • Integrazione perfetta
    L'Interface Box con interfacce EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET consente una connessione semplice e flessibile alle topologie di rete dei clienti
  • Messa in funzione intuitiva
    Lo SCHUNK Control Center semplifica la messa in funzione con un'interfaccia intuitiva e crea sinergie con altri prodotti SCHUNK
  • Monitoraggio dello stato visivo
    I LED integrati per alimentazione, comunicazione e stato del sensore facilitano il monitoraggio dello stato
  • Corpo base robusto
    L'elevata rigidità garantisce un'elevata precisione di misurazione e una lunga durata, anche in applicazioni dinamiche.

Key visual Robot PLUS

Scopri Robot PLUS

Competenze e componenti allineati alla tua visione
Il nuovo portafoglio Robot PLUS offre soluzioni end-of-arm a prova di futuro per la tua automazione, da un unico fornitore.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Vai al portfolio Robot PLUS