NSE mini 90-25-V1
Clamping modules
ID 1460873
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Clamping module standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2026-01-16
- Replaced by: 1595383
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Anti-rotation protection two-way 90°
- Dynamic pressure monitoring of the clamping slide position "opened"
- Dimensions: Ø90 x 25 mm
- Pull-down force: 1.5 kN
- Pull-down force with turbo: 6 kN
- Actuation pressure: 6 bar
- Repeat accuracy: < 0.005 mm
- Weight: 1.3 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 1.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 6.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 1.3 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without indexing pins