arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Módulos individuales NSE mini 90-25

Módulos individuales NSE mini 90-25

Módulos de sujeción
Módulos de sujeción en miniatura para aplicaciones con poca fuerza, como el maquinado de aluminio o plástico, o para el uso en dispositivos de medición. Módulos de palets de cambio rápido con accionamiento mediante anillo de accionamiento y tres carros de sujeción planos con concepto de accionamiento patentado.

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Diseño de baja altura
    Amplía el espacio de trabajo de su máquina
  • Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
    No se requieren amplificadores de presión adicionales
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso
  • Turbo integrado como estándar
    Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad.
  • Estandarización de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE mini
    No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto
  • Detección de corredera integrada
    Empleable en aplicaciones automatizadas

Opciones e información especial

  • La fuerza se combina con la compacidad – Módulos de sujeción en miniatura sellados con una fuerza de tracción considerablemente mayor con divisiones reducidas
    El VERO-S NSE mini 90-25 se creó para cerrar la brecha en términos de fuerza de retracción entre NSE mini 90 y NSE3. Gracias a la cinemática de accionamiento mediante émbolo, el módulo de cambio rápido de palés alcanza fuerzas de retracción aun mayores con un calibre pequeño constante de 100 mm. Este módulo también está herméticamente sellado por las dos correderas de sujeción redondas. Las elevadas fuerzas de retracción hacen que este módulo sea muy adecuado para el fresado ligero y también se utiliza en la carga automatizada de máquinas.