ROTA NCA 200-52 A5-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a tenuta stagna
ID 1307922
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
- Fecha de fin de venta: 2024-01-31
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Diseño sellado
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 32 kN
- Revoluciones máx.: 5000 1/min
- Peso: 18.7 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 72.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 32.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.1 |
| Poids [kg] | 18.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%